Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 6500 K, DALI, Široké vyžarovanie, IP65, IK08
BY121P G5 LED105S/865 PSD WB
Popis produktu
Hliníkový odliatok, Sivá, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 3-pólová
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Unclassified