Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Highbay Gen5, 121 W, 20500 lm, 6500 K, Úzke vyžarovanie, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/865 PSU NB

Popis produktu

Hliníkový odliatok, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Úzke vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 3-pólová

Objednávkový kód: 911401630208
Úplný objednávkový kód: 871951495576900

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda C, svietidlo bez servisovateľných dielov, bez možnosti opravy
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie