Slovensko - Slovenčina

Philips Vodeodolné trubicové svietidlo CoreLine, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Veľmi široké vyžarovanie, Opálové, IP68, IK10, TW1

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500

Popis produktu

L1500 mm, Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Veľmi široké vyžarovanie, Opálové, Polykarbonát, IP68 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti tlaku vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Prekáblovanie cez priechodku, 1-fázové

Objednávkový kód: 911401828184
Úplný objednávkový kód: 871951494738299

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie