Philips CoreLine Waterproof, (in brown Eco Packaging), 21 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Symetrická, Číra, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN
Popis produktu
(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2700 lm, 21 W, 126 lm/W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov