Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Waterproof, 57.1 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Matná, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500

Popis produktu

L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 8000 lm, 57.1 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)

Objednávkový kód: 911401823980
Úplný objednávkový kód: 871869940928900

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie