Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Waterproof, 28.6 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Matná, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200

Popis produktu

L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4000 lm, 28.6 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)

Objednávkový kód: 911401823780
Úplný objednávkový kód: 871829184048099

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie