Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Waterproof, 15 W, L600 mm, 1900 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Matná, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED19S/840 PSU L600

Popis produktu

L600 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1900 lm, 15 W, 126 lm/W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)

Objednávkový kód: 911401823480
Úplný objednávkový kód: 871829184045900

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie