Philips CoreLine Waterproof, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Symetrická, Číra, IP65, IK08
WT120C G2 LED40S/840 PSD L600
Popis produktu
L600 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Unclassified