Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Waterproof, 50 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Symetrická, Číra, IP65, IK08

WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200

Popis produktu

L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 911401815787
Úplný objednávkový kód: 872016975429499