Philips CoreLine Waterproof, 12.8 W, L600 mm, 2000 lm, 4000 K, Symetrická, Číra, IP65, IK08

WT120C G2 LED20S/840 PSU L600

Popis produktu

L600 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2000 lm, 12.8 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 911401815487
Úplný objednávkový kód: 872016975426399

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie