Philips CoreLine Waterproof, 24.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Uhol vyžarovania 110°, Matná, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500
Popis produktu
L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3400 lm, 24.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Uhol vyžarovania 110°, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Prekáblovanie cez priechodku, 3-fázové
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov