Philips CoreLine Waterproof, 67 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Široké vyžarovanie, Matná, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500

Popis produktu

L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 8000 lm, 67 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 4-pólový, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky), Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia

Objednávkový kód: 910505103014
Úplný objednávkový kód: 871951496535500

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie