Philips CoreLine Waterproof, 46 W, L1500 mm, 6500 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Široké vyžarovanie, Matná, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500
Popis produktu
L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 6500 lm, 46 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Prekáblovanie cez priechodku, 3-fázové
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Unclassified