Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Waterproof, 45 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Matná, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500

Popis produktu

L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 6000 lm, 45 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)

Objednávkový kód: 910505100072
Úplný objednávkový kód: 871869688310500

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie