Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Waterproof, 30 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Matná, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500

Popis produktu

L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3400 lm, 30 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 4-pólový, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky), Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia

Objednávkový kód: 910505100062
Úplný objednávkový kód: 871829185420300

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie