Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Waterproof, 25.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Matná, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500

Popis produktu

L1500 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3400 lm, 25.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Prekáblovanie cez priechodku, 3-fázové

Objednávkový kód: 910505100058
Úplný objednávkový kód: 871869691686500

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie