Philips CoreLine Waterproof, 29.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Matná, IP65, IK08, TW1, Adels

WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200

Popis produktu

L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4000 lm, 29.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Externá nástrčná vodotesná svorkovnica, 3-kolíková, Prekáblovanie cez priechodku, 1-fázové

Objednávkový kód: 910505100051
Úplný objednávkový kód: 871869916317400

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie