Philips CoreLine Waterproof, 30.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Stmievanie na základe snímačov, Široké vyžarovanie, Matná, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200
Popis produktu
L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), Pohybový a svetelný snímač (zapnuté/vypnuté), 4000 lm, 30.5 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Široké vyžarovanie, Matná, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, Jednoduché pripojenie a odnímateľný kryt na jednofázové priechodné vedenie (vnútorné vedenie nie je súčasťou dodávky)
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Unclassified