Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine waterproof gen3 vodotesné svietidlo, 50 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Symetrická, Číra, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 80S/840 PSD L1200

Popis produktu

L1200 mm, Polykarbonát, Sivá, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symetrická, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 6 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)

Objednávkový kód: 910505106545
Úplný objednávkový kód: 872110335991900

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WT120C G3 80S/840 PSD L1200 txt 4.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505106545 sk_SK pdf 896.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 13.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505106545_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-910505106545_EU
Viaceré položky

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT120C G3 80S/840 PSD L1200 IES
Súbor Revit
Revit file - 910505106545 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 80S/840 PSD L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 80S/840 PSD L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 80S/840 PSD L1200 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB