Slovensko - Slovenčina

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, UGR19, IP65

CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC

Popis produktu

1200x300 mm, Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opálové, Tvrdené sklo, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK07 | 2 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda II, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 912401483082
Úplný objednávkový kód: 871869938246900

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Nie
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912401483082 sk_SK pdf 262.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912401483082_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912401483082_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC IES
Súbor Revit
Revit file - 912401483082 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 OC LDT