Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, Vysokoleštený reflektor, IP20

DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P

Popis produktu

downlight, D200 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 1950 lm, 13.3 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Vysokoleštený reflektor, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II

Objednávkový kód: 912500100523
Úplný objednávkový kód: 871869979328900

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Predradník
    -
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Montáž
    Zapustené
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Family

Product