Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, Vysokoleštený reflektor, IP20
DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P
Popis produktu
downlight, D200 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 1900 lm, 13.3 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Vysokoleštený reflektor, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Predradník -
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Montáž Zapustené
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Záručná lehota 5 rokov