Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 3000 K, Vysokoleštený reflektor, IP20

DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P

Popis produktu

downlight, D150 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 1100 lm, 8.2 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Vysokoleštený reflektor, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Priechodný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 912500100514
Úplný objednávkový kód: 871869979319700

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Predradník
    -
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Montáž
    Zapustené
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt