Philips GreenSpace, downlight, 13.7 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Vysokoleštený reflektor, IP20
DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P
Popis produktu
downlight, D200 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, aktivovaná komunikácia prostredníctvom viditeľného svetla, externá, 1900 lm, 13.7 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Vysokoleštený reflektor, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja 20S [LED module, system flux 2000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Montáž Zapustené
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Záručná lehota 5 rokov