Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Biely reflektor, IP20/54
DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54
Popis produktu
D150 mm, Polykarbonát, Biela, Biela (RAL 9010), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Biely reflektor, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 káble dlhé 0,15 m s 2-pólovými konektormi, Zástrčný konektor, 4-pólový
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Montáž Zapustené
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov