Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Biely reflektor, IP20

DN142B 10S/840 PSU-E WR

Popis produktu

D150 mm, Polykarbonát, Biela, Biela (RAL 9010), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Biely reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 káble dlhé 0,15 m s 2-pólovými konektormi, Zástrčný konektor, 4-pólový

Objednávkový kód: 911401551432
Úplný objednávkový kód: 872016950301499

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Montáž
    Zapustené
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt