Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Biely reflektor, IP20/54, ELB3h
DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54
Popis produktu
D200 mm, Polykarbonát, Biela, Biela (RAL 9010), Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, externý, 2000 lm, 24.9 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Biely reflektor perforovaný, bez mriežky, Biely reflektor, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 káble dlhé 0,15 m s 2-pólovými konektormi, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Montáž Zapustené
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov