Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, Fazetový reflektor, IP20/54, EL-ready
DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54
Popis produktu
D200 mm, Polykarbonát, Biela, Biela (RAL 9010), Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, externý, 2000 lm, 20.4 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Fazetový reflektor, Fazetový reflektor, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 káble dlhé 0,15 m s 2-pólovými konektormi, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Montáž Zapustené
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov