Philips CoreLine Downlight gen5, 24.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, Biely reflektor, IP20, ELB3h
DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3
Popis produktu
D200 mm, Polykarbonát, Biela, Biela (RAL 9010), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, externá, 2000 lm, 24.5 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Biely reflektor perforovaný, bez mriežky, Biely reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 káble dlhé 0,15 m s 2-pólovými konektormi, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Montáž Zapustené
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov