Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Downlight gen5, 24.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, Biely reflektor, IP20, ELB3h

DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3

Popis produktu

D200 mm, Polykarbonát, Biela, Biela (RAL 9010), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, externá, 2000 lm, 24.5 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Biely reflektor perforovaný, bez mriežky, Biely reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 káble dlhé 0,15 m s 2-pólovými konektormi, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia

Objednávkový kód: 910505103607
Úplný objednávkový kód: 872016910907000

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Montáž
    Zapustené
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Family

Product