Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Downlight gen5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Fazetový reflektor, IP20, ELB3h

DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3

Popis produktu

D150 mm, Polykarbonát, Biela, Biela (RAL 9010), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, externá, 1000 lm, 14.9 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Fazetový reflektor, Fazetový reflektor, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 káble dlhé 0,15 m s 2-pólovými konektormi, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia

Objednávkový kód: 910505103606
Úplný objednávkový kód: 872016910906300

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Montáž
    Zapustené
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt