Philips CoreLine Downlight gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Fazetový reflektor, IP20/54, EL-ready
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54
Popis produktu
D200 mm, Polykarbonát, Biela, Biela (RAL 9010), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, externá, 2000 lm, 20.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Fazetový reflektor, Fazetový reflektor, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 káble dlhé 0,15 m s 2-pólovými konektormi, Pripravené na núdzové osvetlenie (prostredníctvom kompatibilnej súpravy batérií)
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Montáž Zapustené
- Hodnotový rebríček Výkon
- Záručná lehota 5 rokov