Philips Projektor GreenSpace Evo, 33 W, 2800 lm, 5000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Stredné vyžarovanie, Biela

ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481

Popis produktu

Polykarbonát, Biela, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 2800 lm, 33 W, 85 lm/W, 5000 K, (0.343,0.331), Stredné vyžarovanie, Číra, Tvrdené sklo, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 910505104608
Úplný objednávkový kód: 872016959095300

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie