Philips GreenSpace Evo, 23.5 W, 2800 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Stredné vyžarovanie, Biela
ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481
Popis produktu
Polykarbonát, Biela, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 2800 lm, 23.5 W, 121 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Stredné vyžarovanie, Číra, Tvrdené sklo, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Signify Circle