Produkty
| Produkt | Porovnať | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 2 000 | 4000 | 19,5 | 22 | |||
102 | 2 000 | 4000 | 19,5 | 22 | |||
102 | 2 000 | 3000 | 19,5 | 22 | |||
101 | 2 000 | 4000 | 20 | 22 | |||
98 | 2 000 | 3000 | 20,5 | 22 | |||
104 | 3 700 | 4000 | 35,5 | 23 | |||
104 | 3 700 | 4000 | 35,5 | 23 | |||
104 | 3 700 | 3000 | 35,5 | 23 |
Informácie o radoch produktov
Popis
TrueCircle je funkčné kruhové svietidlo na povrchovú montáž so striktne klasickým dizajnom, ktorý sa hodí takmer do každého kancelárskeho priestoru. Ide o moderný rad svietidiel s nenápadným dizajnom na povrchovú a zapustenú montáž, ktoré poskytujú priame rozptýlené svetlo a vhodne doplnia architektúru väčšiny budov. Tento rad ponúka 2 rôzne veľkosti, hodnoty svetelného toku a optické verzie. Špeciálna mikroprizmatická optika zaisťuje pohodlie bez oslnenia a navyše vytvára homogénne svetlo vyhovujúce kanceláriám. Toto nové kruhové svietidlo od spoločnosti Philips ponúka udržateľné riešenie s flexibilnými možnosťami montáže na zaistenie výnimočne kvalitného osvetlenia.
Výhody
Pohodlné osvetlenie bez oslňovania spĺňajúce požiadavky pre kancelárie
Výhodné riešenie s dobrými svetelnými vlastnosťami
Vlastnosti
Kancelárske osvetlenie využívajúce optiku PSP (UGR<19)
Dve verzie svetelného toku a veľkosti: 2 000 lm (priemer 38 cm), 3 600 lm (priemer 50 cm)