Slovensko - Slovenčina

Philips TrueCircle Surface & Suspended, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 3000 K

SM250C 37S/830 PSU O D500 BK

Popis produktu

D500 mm, Hliník, Čierna, Signálna čierna (RAL 9004), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opálové, Opálové, Polystyrén, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 912401483451
Úplný objednávkový kód: 871869979811600

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Predradník
    EB [Elektronický]
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie