Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine, stropné, All-in, 31 W, 22 W, 1200x200 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, DALI

SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC

Popis produktu

1200x200 mm, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Uhol vyžarovania 100°, Mikroprizmatická šošovka, Polymetylmetakrylát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Kábel s 5-pólovým konektorom, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 911401881981
Úplný objednávkový kód: 871951451233700

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie