Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine, stropné

CoreLine stropné – jasná voľba pre LED osvetlenie

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Či ide o nové budovy alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci chcú riešenia osvetlenia, ktoré poskytujú kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad LED svietidiel CoreLine Surface-mounted možno použiť ako náhradu za funkčné svietidlá slúžiace na všeobecné osvetlenie. Proces výberu, montáže a údržby je veľmi jednoduchý – je to ľahký spôsob prechodu na LED osvetlenie.

Výhody

  • Umožňuje jednoduchú zámenu základných konvenčných žiarivkových svietidiel za LED svietidlá.

  • Úspora energie viac ako 45 % v porovnaní s funkčnými TL5 svietidlami.

Vlastnosti

  • Integrovaná technológia LED

  • Úzke teleso

Použitie

  • Všeobecné osvetlenie

Výstraha a bezpečnosť

  • Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do ktorého sa bude svietidlo inštalovať

  • V prípade neuposlúchnutia vyššie uvedeného odporúčania a vystavenia svietidiel vniknutiu vody spoločnosť Philips/Signify nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkt stráca platnosť

Súbory na stiahnutie