Produkty
| Produkt | Porovnať | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 6 100 | 3000 | 51 | Not applicable | |||
119 | 6 100 | 3000 | 51 | Not applicable | |||
129 | 6 100 | 4000 | 47 | Not applicable | |||
129 | 6 100 | 4000 | 47 | Not applicable | |||
143 | 6 600 | 3000 | 46 | Not applicable | |||
154 | 6 600 | 4000 | 43 | Not applicable | |||
140 | 8 000 | 3000 | 57 | Not applicable | |||
150 | 8 000 | 4000 | 54 | Not applicable |
Informácie o radoch produktov
Popis
StoreSet Linear je mimoriadne flexibilné lineárne svietidlo pre maloobchodné lištové systémy, ktoré ponúka vynikajúcu kvalitu s prísľubom budúcich modernizácií. V maloobchodných aplikáciách, ako sú supermarkety, obchody mestského formátu či expresné obchody, je možné každý lineárny panel skombinovať so širokou škálou bodových reflektorov z nášho portfólia a ľahko integrovať do vášho existujúceho lištového systému. Môžete tak svojmu tovaru dodať iskru a možnosť vyniknúť na regáloch, rovnako ako v uličkách a na otvorených plochách. StoreSet Linear (SM504T) má diskrétny dizajn tenkého panelu, ktorý uľahčuje umiestnenie svietidiel na ľubovoľnom mieste pozdĺž líšt a prispôsobuje sa budúcim zmenám rozvrhnutia. Verzie s bezdrôtovým ovládačom ponúkajú zvýšený komfort s reguláciou a nastavením scény na existujúcej trojokruhovej prípojnicovej infraštruktúre bez nutnosti káblového ovládania. Integrované snímače vám navyše umožnia zbierať dáta a získavať tak poznatky a podrobné informácie, ktoré môžete použiť na podporu svojho podnikania.
Výhody
Zákaznícke riešenia osvetlenia na vytvorenie atmosféry v predajni s lineárnymi svietidlami s vysokým svetelným tokom a flexibilným umiestnením, ktoré sa prispôsobí usporiadaniu vašej predajne
Široká škála optiky a rôznych farebných receptúr poskytuje vynikajúcu kvalitu svetla v kombinácii s vysokou účinnosťou.
Vlastnosti
Široká škála lúčov s optikou OptiSuit
Montáž na trojokruhové lišty (SM504T)
Použitie
Výstraha a bezpečnosť
Kryt a optické povrchy možno čistiť iba handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna a bez čistiacich prostriedkov.