Philips StoreSet Linear, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, Asymetrické zrkadlo, uhol osi 20°, Číra, Biela
SM504T 61S/840 PSU A20 WH
Popis produktu
L1200 mm, Lisovaný hliník, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 6100 lm, 47 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Asymetrické zrkadlo, uhol osi 20°, Číra, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Lišta
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj Nie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Trieda možností servisu Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Unclassified