Philips StoreSet Linear, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 58 W, L1200 mm, 9000 lm, 4000 K, Dvojitá asymetrická optika 35°, široké vyžarovanie, Číra, Biela

SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA

Popis produktu

Track panel, L1200 mm, Lisovaný hliník, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 9000 lm, 58 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dvojitá asymetrická optika 35°, široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Lišta

Objednávkový kód: 01247900
Úplný objednávkový kód: 872016901247900

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102228 sk_SK pdf 290.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102228_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102228_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA IES
Dialux
ULD File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA ULD
Relux
ROLF File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA LDT