Slovensko - Slovenčina

Philips StoreSet Linear, Xtra (lm/W and lifetime), 41 W, L1200 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Dvojitá asymetrická optika 35°, široké vyžarovanie, Číra, Biela, VLC

SM504T 66S/840 DIA-VLC DA35W WH XA

Popis produktu

L1200 mm, Lisovaný hliník, Biela, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, povolená vizuálna svetelná komunikácia, 6600 lm, 41 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dvojitá asymetrická optika 35°, široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Lišta

Objednávkový kód: 910505102224
Úplný objednávkový kód: 872016901243100

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Trieda možností servisu
    Trieda B, svietidlo je vybavené niektorými servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie