Philips Núdzové svietidlo, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELB3h
EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65
Popis produktu
351x111 mm; H63 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Rebrovaná, Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV žiareniu, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK06 | 1 J, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 3-pólové, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja -
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Nie
- Hodnotový rebríček Hodnota
- Záručná lehota 5 rokov