Slovensko - Slovenčina

Philips Bodové núdzové svietidlo, Recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELB3h

EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20

Popis produktu

Recessed, D50 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), 135 lm, 2 W, 130 lm/W, 6500 K, 0.33, Optika do otvoreného priestoru alebo chodby, Číra, Polykarbonátový kryt stabilizovaný voči UV žiareniu, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK04 | 0,5 J, štandardné plus, Bezpečnostná trieda II, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia

Objednávkový kód: 912401483505
Úplný objednávkový kód: 871869979890100

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    -
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Nie
  • Hodnotový rebríček
    Hodnota
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912401483505 sk_SK pdf 374.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting Instruction EM150B pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912401483505_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-912401483505_EU
Viaceré položky

Softvérové doplnky

IES
IES File - EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20 zip 2.9 kB