Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 19 W, 2200 lm, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, úzke vyžarovanie od 10 do 20 stupňov, Biela, IP20

GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH

Popis produktu

Gridlight, single spot head, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 2200 lm, 19 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, úzke vyžarovanie od 10 do 20 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 910505102198
Úplný objednávkový kód: 872016901218900

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102198 sk_SK pdf 349.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102198_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102198_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH IES
Súbor Revit
Revit file - GD601BI - 910505102198 ZIP
Dialux
ULD File - GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH LDT