Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>80, DALI, Interact Ready, Široké vyžarovanie, Biela, IP20

GD621B 27S/830 DIA-E WB WH

Popis produktu

Gridlight, single spot head, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Stmievanie Dali, externé, pripravené na Interact System, 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Široké vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 910505102197
Úplný objednávkový kód: 872016901217200

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102197 sk_SK pdf 464.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102197_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102197_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - GD621B 27S/830 DIA-E WB WH IES
Súbor Revit
Revit file - GD601BI - 910505102197 ZIP
Dialux
ULD File - GD621B 27S/830 DIA-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 27S/830 DIA-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 27S/830 DIA-E WB WH LDT