Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 19.6 W, 2800 lm, 4000 K, CRI>80, Stredné vyžarovanie, Biela, IP20

GD621B 27S/840 PSU-E MB WH

Popis produktu

Gridlight, single spot head, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<2, CRI>80, UGR19, Stredné vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 910505102195
Úplný objednávkový kód: 872016901215800

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102195 sk_SK pdf 418.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102195_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102195_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - GD621B 27S/840 PSU-E MB WH IES
Súbor Revit
Revit file - GD601BI - 910505102195 ZIP
Dialux
ULD File - GD621B 27S/840 PSU-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 27S/840 PSU-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 27S/840 PSU-E MB WH LDT