Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>80, Široké vyžarovanie, Biela, IP20

GD621B 17S/830 PSU-E WB WH

Popis produktu

Gridlight, single spot head, Hliník, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Široké vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 910505102194
Úplný objednávkový kód: 872016901214100

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102194 sk_SK pdf 418.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102194_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102194_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - GD621B 17S/830 PSU-E WB WH IES
Súbor Revit
Revit file - GD601BI - 910505102194 ZIP
Dialux
ULD File - GD621B 17S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 17S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 17S/830 PSU-E WB WH LDT