Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 11.8 W, 1650 lm, 2700 K, CRI>80, Široké vyžarovanie, Čierna, IP20

GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK

Popis produktu

Gridlight, single spot head, Hliník, Čierna, Signálna biela (RAL 9003), Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 1650 lm, 11.8 W, 140 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<2, CRI>80, UGR19, Široké vyžarovanie, Číra, Tvrdené sklo, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 910505102192
Úplný objednávkový kód: 872016901212700

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102192 sk_SK pdf 423.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102192_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102192_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK IES
Súbor Revit
Revit file - GD601BI - 910505102192 ZIP
Dialux
ULD File - GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK ULD
Relux
ROLF File - GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK LDT