Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, Stmievanie s fázovým riadením, Široké vyžarovanie, Biela, IP20/65

RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Popis produktu

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Hliníkový odliatok, Biela, Napájacia jednotka, regulačná, externá, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Široké vyžarovanie, Polykarbonát, IP20/65 | Ochrana pred vniknutím prstov, ochrana pred preniknutím prachu, ochrana pred tryskajúcou vodou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 0,25 m kábel s 3-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 911401899382
Úplný objednávkový kód: 871951454830599

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj